TPS61046EVM-682 的特性
- 适用于 PMOLED 面板的 12V 升压转换器
- 12 mm² 解决方案尺寸,提供 12V 输出电压
- 输出短路保护
- 输出过压保护
TPS61046EVM-682 的说明
此 EVM 用于评估 28V 升压转换器 TPS61046,这种转换器是专为需要高电压和小尺寸解决方案的应用(比如 PMOLED 面板)而设计的高集成度升压转换器。此 EVM 中有两个 TPS61046 评估电路:一个是可调 VOUT 版本,其 VOUT 可由反馈电阻器改变且电感器支持 TPS61046 的最大输出电流容量;另一个是固定 VOUT 版本,其展现了最小的解决方案尺寸,其中 FB 引脚直接连接到 VIN 且选用了 0805 封装电感器。