TPS61021EVM-723 的特性
- 0.9-3.6V 输入电压范围
- VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A 时,效率高达 90%
- 2.0MHz 开关频率
- 30µA 静态电流
- 在关闭期间,输入和输出之间真正断开连接
TPS61021EVM-723 的说明
TPS61021 可以为由碱性电池或锂锰电池供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。TPS61021 可通过已放电低至 1.8V 的电池支持高达 1.5A 的负载电流。TPS61021 可在稳定的 2.0MHz 开关频率下工作,并且可在轻负载电流时进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关闭期间,负载从电池上完全断开。