TPS60500EVM-193 的特性
- 输入电压:2.5V 至 6.5V
- 输出电压:1.5V+/-3%
- 输出电流:高达 250mA
- 开漏电源正常输出
TPS60500EVM-193 还可用于评估 TPS6050x 系列的其他器件。只需进行以下更改:使用合适的器件替换 TPS60500,并将反馈引脚与固定电压版本的输出直接连接。
TPS60500EVM-193 的说明
TPS60500EVM-193 是一款适用于 TPS60500 高效率降压电荷泵的评估工具。TPS60500 的输出电压可在 0.8V 至 3.3V 的范围内调节。在 EVM 上,输出电压设置为 1.5V。TPS60500 在 1.8V 至 6.5V 的输入电压下工作。输入电压必须比所选输出电压高至少 1V。该器件能够提供高达 250mA 的输出电流。