TPS60150EVM-359 的特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 5.0V 固定输出电压
- X2 充电泵
- 1.5MHz 充电泵频率
- 最大输出电流:150mA
- 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流低于 290µA
- 硬件启用/禁用功能
- 内置软启动
- 热保护和过流保护
TPS60150EVM-359 的说明
TPS60150EVM-359 简化了 TPS60150 150mA 充电泵的评估过程。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS60150EVM-359 简化了 TPS60150 150mA 充电泵的评估过程。