TPS568215EVM-762 的特性
- 4.5V 至 17V 输入电压
- 可选开关频率,1.2MHz 运行预设
- 可选电流限制,8A 输出电流预设
- 可选 DCM/FCCM 运行,FCCM 预设
- DCAP2 拓扑
TPS568215EVM-762 的说明
TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从 12V 输入电压(标称值)中生成 1.2V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 到 17V,启动电压(典型值)为 4.2V。此电路是针对 1.2MHz 的默认运行频率而设置的。