TPS563210AEVM-663 的特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 3A 输出电流
TPS563210AEVM-663 的说明
TPS563210A 是一款简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS563210A 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS563210A 在高级 Eco-mode™ 下运行,此模式在轻负载运行期间可保持高效率。TPS563210A 还采用了可调慢启动时间和专用 PWRGD 引脚。TPS563210AEVM-663 评估模块可在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内工作,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 输出电压。