TPS563201EVM-715 的特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 3A 输出电流
TPS563201EVM-715 的说明
TPS563201 是单路自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS563201 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻可使 TPS563201 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS563201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 6.5V。TPS563201EVM-715 评估模块 (EVM) 是单路同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 3A)。本用户指南介绍了 TPS563201EVM-715 的性能。