TPS56221EVM-579 的特性
- 4.5V 至 14V 输入电压范围
- 集成 NexFET 功率 MOSFET
- 高达 25A 输出电流
- 固定频率有:300KHz、500KHz 和 1MHz
- 高侧和低侧 MOSFET RDS(ON) 感应
- 可编程软启动
- 600mV 参考电压,准确度为 1%
- 具有前馈的电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚、5mm x 6mm PQFN PowerPAD 封装
TPS56221EVM-579 的说明
TPS56221EVM-579 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56221 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56221EVM-579 可在 25A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线兼容的标准终端块。