TPS562219EVM-663 的特性
- D-CAP2™ 模式控制 650kHz 开关
- 宽泛的输入电压:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 集成了 126-mΩ(高侧)和 72-mΩ(低侧)FET
- 强制 CCM 模式 - 预偏置软启动
- 逐周期间断过流限制
- OVP、UVLO 和 TSD 保护(无锁存器)
- 固定软启动:1ms
TPS562219EVM-663 的说明
TPS562219 是一款简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562219 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿元件)。TPS562219 在强制 CCM 模式下运行,此模式在轻负载运行期间维持恒定频率,并且该器件能够提供可编程软启动和电源正常功能。TPS562219EVM-663 在 4.5 至 17V 的输入电压范围中工作,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 输出电压。