TPS55165Q1-EVM 的特性
- 提供可实现良好电气性能和热性能的布局示例
- 允许在低功耗模式 (LPM) 和脉宽调制 (PWM) 模式之间进行选择。默认为 PWM 模式。
- 允许选择扩频工作方式。默认为安装跳线、禁用扩频。
- TPS55165-Q1 型号。默认设置为 5V,通过移动跳线可选择 12V 输出电压。
- 允许在 0.6ms、3ms 和 40ms 三者之间选择一个电源正常延迟值
TPS55165Q1-EVM 的说明
德州仪器 (TI) 的 TPS55165Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS55165-Q1(1A 单电感器降压/升压转换器)的运行和性能。
TPS55165-Q1 具有 5V 或 12V 的可选输出电压。