TPS55065EVM 的特性
- 开关模式稳压器
- 5V+/-2% - 正常模式
- 5V+/-3% - 低功率或交叉模式
- 开关频率 - 440kHz(典型)
- 输入工作范围 - 1.5V 至 40V (Vdriver)
- 500mA 负载电流功能
- 200mA 负载电流功能,低至 2V 输入 (Vdriver)
- 120mA 负载电流功能,低至 1.5V 输入 (Vdriver)
- 启用功能
- 低功率工作模式电源
- 位于 5Vg 的具有电流限制的 5V 开关稳压输出
- 针对 EMI 注意事项设计的可编程转换率和频率调制
- 具有抗尖峰脉冲定时器和可编程延迟的复位功能
- 用于欠压检测和指示的警报功能
- 热增强型封装可实现高效的热管理
- 应用
- 汽车电子控制器电源
PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。
TPS55065EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS55065EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS55065 开关模式电源 – 降压/升压稳压器的操作和性能。该 EVM 包含 1 个 DC/DC 转换器。