TPS549B22EVM-847 的特性
- D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、900mV 的基准电压和差分遥感可实现更高的输出电压调节精度
- 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
TPS549B22EVM-847 的说明
TPS549B22EVM-847 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549B22 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板具有可方便探测关键波形的测试点,还可与 Fusion Digital Power 设计器连接,对 PMBus 接口进行评估。