TPS549A20EVM-737 的特性
- D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、600mV 的基准电压和差分遥感可实现更高的输出电压调节精度
- 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
TPS549A20EVM-737 的说明
TPS549A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS549A20EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。