价格

数量 单价
+

TPS54620EVM-374 的特性

  • 与外部时钟同步
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围

TPS54620EVM-374 的说明

TPS54620EVM-374 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS54620 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 6A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件采用恒定频率峰值电流模式控制,还简化了外部频率补偿。TPS54620 还可与外部时钟同步,适用于噪声敏感型应用。

价格

数量 单价
+