TPS54618EVM-606 的特性
- 工作电压为 2.95V 至 6V
- 电流模式控制
- 与外部时钟同步
- 250uA 无负载静态工作电流(无转换)
- 200kHz 至 2MHz 外部设置频率
- 低压降,最大值为 98% 占空比
- 过温条件下 VSENSE 基准为 +/-1%
- 内部参考电压为 0.8V
- 电源良好输出
- 借助陶瓷输出电容器实现稳定操作
- 外部慢启动/跟踪
- 可调节输入电压 UVLO
- CCM 强制选择
- 逐周期电流限制和过温保护
- 热增强型 16 引脚 3mm x 3mm QFN (RTE)
- 单调启动至预偏置输出
TPS54618EVM-606 的说明
TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。