TPS544B25EVM-681 的特性
- 0.95V 稳压输出,高达 30ADC 稳态输出电流
- 通过 PMBus 接口实现的可配置特性包括输出电压、UVLO、软启动、使能、故障临界值和可编程响应
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- 可选的外部温度传感器
TPS544B25EVM-681 的说明
PWR681EVM 设计作为单输出直流-直流转换器,它展示了一个典型低电压应用,同时提供许多测试点来评估性能。它使用额定的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出
(最大负载电流为 20A,具体取决于所安装的器件)。