TPS54429EEVM-608 的特性
- D-CAP2 模式启用快速瞬态响应
- 低输出波纹,允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:7V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 针对较低占空比应用进行优化了的高效集成 FET
- 高效率,关断电流低于 10uA
- 高初始能带隙参考准确度
- 可调节软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (fsw)
- 逐周期过流限制
- 电源良好输出
- 自动跳过 Eco-Mode
TPS54429EEVM-608 的说明
TPS54429EEVM-608 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有自动跳过 Eco-Mode 的 TPS54429E 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54429EEVM-608 由 7V 至 18V 的输入电压供电,在电流为 4.5A 时提供 1.05V 的输出电压。