TPS54262EVM 的特性
- 3.6V 至 48V 操作范围,可经受高达 60V 的输出监控瞬态电压
- 最大负载电流为 2A
- 典型静态电流为 50uA
- 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 0.8V +/- 1.5% 电压基准
- 高压容限启用输入
- 启用周期中的软启动
- 内部电源开关上的转换率控制
- 轻载条件下的低功率模式
- 可编程上电复位延迟
- 外部补偿误差信号放大器
- 快速负瞬态的复位功能滤波时间
- 可编程过压、欠压输出监控
- 热感应和关断
- 开关电流限制保护
- FET 的短路和过流保护
- 结温范围:-40C 至 150C
- 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装
- 应用
- 适用于汽车电子应用
- 汽车远程信息处理
- 导航系统
- 内置式仪表
- 电池供电型应用
PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。
TPS54262EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS54262EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54262 开关模式电源 – 降压稳压器的操作和性能。该器件具有可配置性并且可设置为从 200KHz 切换至高达 2.2MHz。