TPS54231EVM-372 的特性
- 7V 至 28V 输入电压范围
- 92.7% 的效率(VIN = 7V、IO = 0.5A)
- 在脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载条件下实现高效率
- 570kHz 固定开关频率
- 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 2A 的持续输出电流
TPS54231EVM-372 的说明
TPS54231EVM-372 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54231 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 7V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54231 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54231 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54231 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。