TPS54226EVM-539 的特性
- 快速的负载瞬态响应
- 集成的电源正常状态显示功能
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 MOSFET
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率运行
- Eco-mode:在轻负载条件下实现高效率
TPS54226EVM-539 的说明
TPS54226EVM-539 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。TPS54226EVM-539 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在最高 2A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54226 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。该解决方案还具有可调软启动特性且集成了电源正常指示功能,因此灵活性很高。