TPS54225EVM-538 的说明
TPS54225EVM-538 评估模块是单相同步降压转换器,它在 2A 的电流下从 5V 至 17V 输入中产生 1.05V 电压。用户指南介绍了 TPS54225EVM-538 的性能。TPS54225 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,它需要很少的外部组件。D-CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54225 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54225 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS54225 dc/dc 同步转换器设计用于从 4.5V 至 18V 输入控制电压源和 2V 至 18V 输入电源电压源提供高达 2A 的输出电流。输出电压范围为 0.76V 至 5.5V。