TPS54200EVM-818 的特性
- 两个 150mΩ/70mΩ MOSFET,用于提供 1.5A 连续输出电流
- 模拟/PWM 调光模式下,内部电压基准为 200mV/100mV
- PWM 输入的精确模拟调光低至 1%
- LED 开路/短路保护
- 传感电阻器开路/短路保护
TPS54200EVM-818 的说明
TPS54200 是一款配有集成式 MOSFET 的 28V、1.5A 同步单片降压 LED 驱动器。TPS54200 通过在 SOT23-6 封装中集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,从而实现小型设计。使用 PWM 引脚,模拟调光模式和 PWM 调光模式均可得以实施。深度调光功能支持低至 1% 的调光比率。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,传感电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将会被关闭并锁存。