TPS54040EVM-456 的说明
TPS54040EVM-456 评估模块旨在演示使用 TPS54040 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54040 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 0.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54040 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54040 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54040 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54040EVM-456 输入电压的最大绝对值是 42V。