TPS5401EVM-708 的特性
- 3.5V 至 42V 输入电压范围
- 在轻载时保持高效率,有脉冲跳跃生态模式控制方案
- 116-mA 静态操作电流
- 1.3mA 停机电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 可调节慢启动/定序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
TPS5401EVM-708 的说明
TPS5401EVM-708 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS5401 降压 SWIFT 转换器。TPS5401EVM-708 可接受 7.5V 至 35V 输入电压供电,在电流为 0.5A 时提供 5V 的输出电压。