数据表
TPS537G2
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 双路输出,提供 8 相、12 相和 16 相封装选项,可灵活分配相位顺序,原生相位堆叠最高可达 4 倍
- 原生支持跨电感器电压稳压器 (TLVR) 拓扑,包含开路检测功能
- Intel VR14.Cloud、VR14/VR13.HC/VR13 SVID、AMD SVI3 2.0/3.12、AVSBus 1.4 和 PMBus 接口
- 增强型双边缘 D-CAP+ (DDCAP+) 控制环路实现优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 遥测选项支持峰值检测、超可编程阈值时间及 NVM 存储(VR14.Cloud 遥测 2 级)
- 支持 PMBus 安全器件 2 级标准,实现从供应链到使用寿命终止的全方位保护
- 可在原型设计和量产阶段提供现场可编程固件更新
- 引脚可选的 NVM 配置和 PMBus 地址可减少编程引脚
- 单独的相电流校准和报告
- 快速增相可实现下冲衰减
- 与 TI 功率级和电源模块完全兼容,实现高密度电力输送
- 获得专利的 AutoBalance™ 相电流平衡
- 精确可调电压定位
- 可选每相位电流限制,提供峰值和谷值选项。
- 可基于总平均电流选择电流限制。
- 模拟 IMON 电压输出,提供可编程增益和偏移选项。
- 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
TPS537x2 系列降压控制器属于高性能双路输出多相控制器,提供 8 相、12 相和16 相封装选项。该控制器具有高度的可编程性,支持多达八种独立的引脚可选配置。高级控制功能(例如具有原生 TLVR 支持和完整 PID 环路的双边缘 D-CAP+™ (DDCAP+) 架构)可提供快速瞬态响应和良好的电流共享性能,从而更大限度地降低输出电容要求并节省系统成本。控制器与相关 TI 智能功率级完全兼容。该器件还提供全新的相位交错策略和可选的切相功能,可提升不同负载条件下的效率和长期可靠性。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行报告和配置,并可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCLGA (ZLF) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。