TPS53647EVM-710 的特性
- VIN:8V 至 14V
- VOUT:1.0V/120A
- 支持 PMBus 编程
- 单相至四相运行
- 具有引脚搭接功能的 256-BOOT 电压选择
TPS53647EVM-710 的说明
TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。