TPS53313EVM-078 的特性
- 持续 6A 输出电流能力
- 支持所有的 MLCC 输出电容器
- 电压模式控制
- 可选择轻载操作模式(强制持续传导模式 (FCCM) 和跳跃模式)
- 可选择开关频率设置(600 kHz 和 1.00 MHz)
- 支持与外部时钟同步
- 可选择过流阈值
- 禁用期间软停止输出放电
- 过流、过压、欠电压和过温保护
- 电源良好指示
- 预偏置输出电压启动
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
TPS53313EVM-078 的说明
TPS53313EVM-078 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53313 的降压稳压器。 TPS53313EVM-078 可在高达 6A 的负载电流下使用 12V 电压轨以生成 1.2V 稳压输出。TPS53313EVM-078 可用于演示 TPS53313 在典型负载点应用中的工作原理,同时还提供能评估 TPS53313 性能的众多测试点。