TPS53114EVM-541 的特性
- 5V 至 22V 的宽输入电压范围
- 1.20V 固定输出电压
- 4A 稳定状态电流
- 350kHz 或 700kHz 开关频率(350kHz 优化的功率级)
- 使能端和频率选择开关
- 用于开关波形以及输入和输出电压的非侵入式测量的测试点
TPS53114EVM-541 的说明
TPS53114EVM-541 评估模块可在单独的模块中对 1.20V 4A 的应用程序演示宽输入电压 (5V–22V)。此模块使客户能够在标准同步降压应用程序中评估 TPS53114 控制器的性能。内附的规格、测试程序与设置、设计文件以及标准性能可供参考。