TPS51604

正在供货

适用于同步降压高频 CPU 内核电源应用的 4A、28V 半桥栅极驱动器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input supply voltage (min) (V) 4.5
Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input supply voltage (min) (V) 4.5
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 针对已优化连续传导模式 (CCM) 的精简死区时间驱动电路
  • 针对已优化断续传导模式 (DCM) 效率的自动零交叉检测
  • 针对已优化轻负载效率的多个低功耗模式
  • 为了实现高效运行的经优化信号路径延迟
  • 针对超级本 (Ultrabook) FET 的集成 BST 开关驱动强度
  • 针对 5V FET 驱动而进行了优化
  • 转换输入电压范围 (VIN):4.5V 至 28V
  • 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 散热垫封装
  • 针对已优化连续传导模式 (CCM) 的精简死区时间驱动电路
  • 针对已优化断续传导模式 (DCM) 效率的自动零交叉检测
  • 针对已优化轻负载效率的多个低功耗模式
  • 为了实现高效运行的经优化信号路径延迟
  • 针对超级本 (Ultrabook) FET 的集成 BST 开关驱动强度
  • 针对 5V FET 驱动而进行了优化
  • 转换输入电压范围 (VIN):4.5V 至 28V
  • 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 散热垫封装

TPS51604 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用 进行了优化。具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。

SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS51604 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。

TPS51604 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚 2mm x 2mm WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。

TPS51604 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用 进行了优化。具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。

SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS51604 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。

TPS51604 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚 2mm x 2mm WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS51604用于高频 CPU 内核功率的同步降压 FET 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 3日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS51604 PSpice Transient Model

SLUM641.ZIP (34 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP9128 — 用于汽车信息娱乐的小尺寸 Nvidia Tegra T40/50 处理器电源设计

此 Nvidia Tegra™ T40/T50 处理器供电的汽车信息娱乐参考设计使用 TPS51632Q1 和 TPS51604Q1 通过汽车认证的器件为 Nvidia Tegra T40/T50 内核处理器供电。此设计面向 OEM 或零部件市场信息娱乐设计,包括后座娱乐。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00448 — 具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-00448 参考设计是带有双极性闸极电压的隔离式 IGBT 闸极驱动程序,旨在用于驱动所需高峰值闸极电流高达 40 A 的大功率 IGBT。TI 的 NexFET 电源块就在此范围内,具有相同的封装,能让单个设计用于具有不同额定功率的多驱动器平台。数字隔离器用于实现瞬态浪涌额定值为 8kV 且共模瞬变抗扰度 (CMTI) 为 50kV 的增强型隔离。该设计包含了使用快速瞬态响应比较器的 DESAT 保护。DESAT 检测阈值和软关闭时间都是可配置的。该设计可连接来自 3.3 V 和 5 V MCU 的 PWM,并同时连接故障、重置和 UVLO 反馈。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频