TPS51220AEVM-476 的特性
- 输入范围介于 8V 至 20V 之间
- 双路 8A 输出、3.3V 和 5V
- 3.3V 和 5V 输出的单个启用功能
- 可选轻载操作
- 可选控制架构
- 电感器电流感应
- OVP 禁用功能
- 输出放电禁用功能
- 测试点可轻松访问测量主要参数
TPS51220AEVM-476 的说明
此 EVM 使用 TI 的 TPS51220A 并采用双路输出设计。它包括许多测试点,有助于工程师监控及评估 TPS51220A 的控制特性。TPS51220A 是一款具有三个线性稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。该 EVM 还可让工程师配置 TPS51220A 控制器的多个功能。TPS51220A EVM-476 具有两个 8A 输出、3.3V 和 5V。它接受 8V 至 20V 的输入电压。多个跳线和开关可让用户评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM 或两个输出。两个跳线块可让用户选择每个输出的操作模式。一个跳线块可让工程师选择控制架构和 OVP 功能。另一个跳线块用于选择过流跳闸电平以及输出是否经转换器放电。有关详细信息,请参阅以下章节。