TPS43330EVM 的特性
- 两个同步降压控制器
- 一个预升压控制器
- 输入电压范围高达 40V(瞬态电压高达 60V,操作电压低至 2V(启动升压时)
- 低功耗模式 Iq:30uA(启动单个降压),35uA(启动 2 个降压)
- 低关断电流 Ish < 4uA
- 可选升压输出:7V/10V/11V
- 可编程频率和外部同步范围:150kHz 至 600kHz
- 独立的使能输入(ENA,ENB,ENC)
- 可选强制连续模式或自动省电模式(轻载时)
- 降压通道之间的反相开关
- 峰值栅极驱动电流 1.5 A
- 热增强型封装 - 具有 PowerPad 的 38 引脚 HTSSOP (DAP)
- 适用于汽车电子
应用
- 汽车电子启动/停止、信息娱乐、导航仪表仪表板系统
- 工业/汽车电子多轨 DC 配电系统电子控制
TPS43330EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS43330EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS43330 低 Iq、单升压、双路同步降压控制器的操作和性能。