TPS40322EVM-679 的特性
- 8V 至 15V 输入范围
- 1.2V 和 1.8V 固定输出
- 10A DC 稳定状态电流(单次输出)
- 500kHz 开关频率
- 输出序列功能
- 电感器 DCR 电流感应
- 具有输入前馈的电压模式反馈控制
TPS40322EVM-679 的说明
TPS40322EVM-679 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器。EVM 设计成使用 8Vdc 至 15Vdc 稳压总线来产生两个高电流稳压输出,一个为 1.2Vdc,另一个为 1.8Vdc。两个输出都能输出高达 10A 的负载电流。EVM 同时还具有 CSD86330Q3D 同步降压 NexFET 电源块。TPS40322EVM-679 旨在演示典型双路输出应用中的 TPS40322,同时还具有以下描述的特性: