TPS40304

正在供货

具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器

产品详情

Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog
Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
  • 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV、1% 基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C 的热关断保护限制
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
  • 使用 TPS4030x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
  • 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV、1% 基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C 的热关断保护限制
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
  • 使用 TPS4030x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS4030x 是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在 3V 至 20V 输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。固定开关频率为 300KHz、600KHz 或1.2MHz。

在开关频率部分添加了扩频频谱 (FSS) 特性,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。

TPS4030x 具有多种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。

OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x 将进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。

TPS4030x 是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在 3V 至 20V 输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。固定开关频率为 300KHz、600KHz 或1.2MHz。

在开关频率部分添加了扩频频谱 (FSS) 特性,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。

TPS4030x 具有多种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。

OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x 将进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 25日
用户指南 TPS40305 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
模拟设计期刊 Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
模拟设计期刊 同步降压转换器的开关节点振铃控制 英语版 2012年 6月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 2012年 4月 26日
EVM 用户指南 CSD163CEVM-591 User's Guide 2010年 3月 2日
用户指南 Using the TPS40304 2010年 2月 23日
EVM 用户指南 TPS40304EVM-353 User's Guide 2010年 2月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40304EVM-353 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块

TPS40304EVM-353 评估模块是一款同步降压控制器,可通过标称 12V 输入总线,在高达 20A 的电流下提供 1.2V 输出。根据设计,EVM 采用单电源启动,而无需附加的偏置电压。该模块使用我们的 NexFET™ 高性能 MOSFET,从而提高功率密度和效率。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40304 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM225.TSC (223 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40304 TINA-TI Steady State Model

SLIM224.TSC (207 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40304 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM114A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP5754 — 正电子放射断层造影 (PET) 扫描仪处理和控制板的电源

适用于 PET 扫描仪控制板的 12V-20V 输入、95W、五 (5) 轨设计,采用 TPS40303/304 PWM 降压控制器和 Dual-Cool CSD16322Q5C NexFET,为 DDR 内核、DSP 内核和模拟电路(如检测器、前端放大器/滤波器和模数转换器)供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频