数据表
TPS40197
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 4 位动态 VID 即时转换支持
- 具有可编程转换率的 VID 可编程输出电压
- 520kHz 固定开关频率
- 可选的低侧(三个设置)和固定高侧热补偿过流保护
- 电源正常指示器
- 内部 5V 稳压器
- 电压模式控制
- 内部固定 5.5ms 软启动时间
- 预偏置输出安全保护
- 140°C 时进行热关断
- 16 引脚 QFN 封装
TPS40197 是一款同步降压控制器,可在 4.5V 至 14V 的标称输入电源电压下工作。该控制器采用电压模式控制架构,具有 520kHz 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。
TPS40197 在单芯片中集成了 PWM 控制和 4 位 VID 接口,可使用可编程的转换率实现无缝即时 VID 切换。它为 Smart-Reflex™ DSP 内核提供了一个简单的电源解决方案。
短路检测是通过检测低侧 FET(通电时)上的压降并将其与用户选择的 100mV、200mV 或 280mV 阈值进行比较而实现的。此阈值可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧 FET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阈值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 FET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40197 4.5V 至 14V 输入、6A 降压控制器 具有 4 位 VID 接口 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 8月 27日 |
应用手册 | Enabling Multiple TPS4019x Devices | 2012年 3月 29日 | ||||
应用手册 | TPS40197 Reference Design | 2008年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点