TPS40170EVM-597 的特性
- 设计使用低栅极 (Qg) NexFET 器件以便最大限度减少功率损耗
- 4.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围
- 集成了高侧和低侧 N 通道 FET 驱动器
- 具有电压前馈的电压模式控制
- 低侧场效应晶体管 (FET) 感测过流保护和高侧 FET 感测短路保护
TPS40170EVM-597 的说明
TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。