TPS3808G01DBVEVM 的特性
- 上电复位发生器的可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
- 极低静态电流:2.4µA(典型值)
- 高阈值准确度:0.5%(典型值)
- 提供用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 的固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
- 手动复位 (MR) 输入
- 漏极开路复位输出
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 小型 SOT23 和 2mm × 2mm QFN 封装
TPS3808G01DBVEVM 的说明
TPS3808G01DBVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DBV (195 x 200mm SOT-23) 封装中的 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路 IC。