TPS3422

正在供货

具有可配置的延迟和复位脉冲的单通道按钮控制器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Features Push-button Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Features Push-button Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 超小型封装:1.45mm x 1.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 工作电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 单 (TPS3422) 或双(TPS3420 和 TPS3421)按钮输入
  • 低电源电流: 250nA(典型值)
  • 双态逻辑,用户可选输入延迟:
    • 例如:7.5s 和 0s
    • 多个定时选项可用
  • RST 的固定超时脉冲(TPS3421 和 TPS3422):400ms(典型值)
    • 按要求可提供其它定时选项
  • 低电平有效,开漏输出

应用范围

  • 智能电话
  • 平板电脑, Ultrabooks
  • 游戏控制台
  • 便携式消费类产品
  • 导航器件
  • 消费类医疗产品
  • 玩具

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超小型封装:1.45mm x 1.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 工作电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 单 (TPS3422) 或双(TPS3420 和 TPS3421)按钮输入
  • 低电源电流: 250nA(典型值)
  • 双态逻辑,用户可选输入延迟:
    • 例如:7.5s 和 0s
    • 多个定时选项可用
  • RST 的固定超时脉冲(TPS3421 和 TPS3422):400ms(典型值)
    • 按要求可提供其它定时选项
  • 低电平有效,开漏输出

应用范围

  • 智能电话
  • 平板电脑, Ultrabooks
  • 游戏控制台
  • 便携式消费类产品
  • 导航器件
  • 消费类医疗产品
  • 玩具

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。

TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。

TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。

TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。

TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。

TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS342x 具有可配置延迟的低功耗按钮控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 Programmable Push-Button, Pulse Detector, and Pulse Generator Solutions 2020年 3月 10日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 TPS3421EGEVM-156 Evaluation Module 2012年 9月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG 评估模块

The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3422EG Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM285A.ZIP (159 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频