主页 电源管理 电源开关 高侧开关

TPS2HB50-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、50mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关

产品详情

Number of channels 2 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 50 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/-24% Current sense accuracy +/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 2 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 50 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/-24% Current sense accuracy +/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围 TA = –40°C 至
      125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 具有 50mΩ RON (TJ = 25°C) 的双通道智能高侧开关
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制可调范围为 1.6A 至 18A
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路或电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括电压反向时自动启动
    • 发生失电或接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围 TA = –40°C 至
      125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 具有 50mΩ RON (TJ = 25°C) 的双通道智能高侧开关
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制可调范围为 1.6A 至 18A
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路或电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括电压反向时自动启动
    • 发生失电或接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测

TPS2HB50-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的双通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 ,以确保即使在汽车系统中发生短路等有害事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号不同,电流限制可调范围为 1.6A 至 18A。凭借较高的电流限制范围,该器件可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制范围可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布

TPS2HB50-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS2HB50-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

TPS2HB50-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的双通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 ,以确保即使在汽车系统中发生短路等有害事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号不同,电流限制可调范围为 1.6A 至 18A。凭借较高的电流限制范围,该器件可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制范围可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布

TPS2HB50-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS2HB50-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS272C45 正在供货 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关 Industrial version designed for 24-V industrial supply voltages

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2HB50-Q1 40V、50mΩ 双通道智能高侧开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 27日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
功能安全信息 TPS2HB50-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 11日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板

The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2HB50B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCI2B.ZIP (9 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBG2 ICL Variation Calculator Given RILIM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关
TPS1HB08-Q1 具有可调节电流限制的 40V、8mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 TPS1HB16-Q1 具有可调节电流限制的 40V、16mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 TPS1HB35-Q1 具有可调节电流限制的 40V、35mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 TPS1HB50-Q1 具有可调节电流限制的 40V、50mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 TPS2HB16-Q1 具有可调节电流限制的 40V、16mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关 TPS2HB35-Q1 具有可调节电流限制的 40V、35mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关 TPS2HB50-Q1 具有可调节电流限制的 40V、50mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00971 — 汽车负载短路可靠性和精确电流检测参考设计

此参考设计解决了向可变排量 A/C 压缩机中的两个传动器供电的设计挑战。在为上述两种负载设计电路时,设计工程师不仅面临管理不同电流电平的问题,还必须准确感应电流来控制传动器和防止电路出现故障。此参考设计通过使用单芯片能解决所有上述问题。此设计指南将详细介绍所有主要规格,用于控制可变排量压缩机的传动器。最后,设计指南将针对论述的每种场景介绍如何测试负载,还会说明 TI 的智能高侧开关产品系列如何可靠地保护这些汽车负载。此参考设计所测试的汽车负载只是车身控制模块板中所有负载的一小部分。有关驱动不同类型负载的更多信息,请参阅《如何利用智能高侧开关驱动电阻、电感、电容和照明负载》应用报告。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频