TPS2H160EVM 的特性
- 高精度电流传感
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- 根据 AECQ100-12 进行了测试
TPS2H160EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS2H160-Q1 评估模块包含一个 TPS2H160-Q1 集成电路 (IC),支持双通道高侧开关应用。此 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS2H160-Q1 的评估。
TPS2H160-Q1 系列是受到全面保护的双通道高侧电源开关,具有集成型 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性
TPS2H160-Q1 系列是受到全面保护的双通道高侧电源开关,具有集成型 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性