主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS27081A

正在供货

具有可调节上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 8 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 32 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.03 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.03 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 8 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 32 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.03 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.03 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低导通电阻,高电流 PFET
    • VGS = –4.5V 时,R导通 = 32mΩ
    • VGS = –3.0V 时,R导通 = 44mΩ
    • VGS = –1.8V 时,R导通 = 82mΩ
    • VGS = –1.5V 时,R导通 = 93mΩ
    • VGS = –1.2V 时,R导通 = 155mΩ
  • 通过外部 R1,R2 和 C1 实现的可调打开和关闭转换率控制
  • 支持 1.2V 到高达 8V 的宽范围电源输入
  • 用于 PFET 控制的集成 NMOS
  • NMOS 打开/关闭支持 1.0V 至高达 8.0V 的宽范围控制逻辑接口
  • 完全静电放电 (ESD) 保护(所有引脚)
    • 人体模型 (HBM) 2kV,充电器件模型 (CDM) 500V
  • 待机模式下的超低泄漏电流(典型值 100nA)
  • 采用微型 6 引脚封装
    • 2.9mm x 2.8mm x 0.75mm 薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DDC) 封装

应用范围

  • 高侧负载开关
  • 涌入电流控制
  • 电源排序和控制
  • 待机电源隔离
  • 便携式电源开关

  • 低导通电阻,高电流 PFET
    • VGS = –4.5V 时,R导通 = 32mΩ
    • VGS = –3.0V 时,R导通 = 44mΩ
    • VGS = –1.8V 时,R导通 = 82mΩ
    • VGS = –1.5V 时,R导通 = 93mΩ
    • VGS = –1.2V 时,R导通 = 155mΩ
  • 通过外部 R1,R2 和 C1 实现的可调打开和关闭转换率控制
  • 支持 1.2V 到高达 8V 的宽范围电源输入
  • 用于 PFET 控制的集成 NMOS
  • NMOS 打开/关闭支持 1.0V 至高达 8.0V 的宽范围控制逻辑接口
  • 完全静电放电 (ESD) 保护(所有引脚)
    • 人体模型 (HBM) 2kV,充电器件模型 (CDM) 500V
  • 待机模式下的超低泄漏电流(典型值 100nA)
  • 采用微型 6 引脚封装
    • 2.9mm x 2.8mm x 0.75mm 薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DDC) 封装

应用范围

  • 高侧负载开关
  • 涌入电流控制
  • 电源排序和控制
  • 待机电源隔离
  • 便携式电源开关

TPS27081A 是一款高侧负载开关,此开关在微封装内集成了一个功率 PFET 和一个控制 NMOS。

TPS27081A 在所有引脚上特有业界标准 ESD 保护,从而提供与其它板载组件更好的 ESD 兼容性。

TPS27081A 可将开/关逻辑信号的电平转换为 VIN 电平,并且支持低至 1.0V 的 CPU 或 MCU 逻辑以在不需要外部电平位移器的前提下控制更高电压的电源。

通过一个快速开/关逻辑信号来开启大值输出电容器有可能导致过多的涌入电流。 为了控制负载涌入电流,如所示,连接一个电阻器 R2。 可增加一个外部电容器 C1 来进一步限制涌入电流。 要配置 TPS27081A 以获得一个特定的转换率,请参考应用信息一节。

无需对涌入电流进行控制的待机电源开关应用需要一个单一上拉电阻器 R1。 在此类应用中,将 TPS27081A 引脚 R2 连接至系统接地。

TPS27081A 是一款高侧负载开关,此开关在微封装内集成了一个功率 PFET 和一个控制 NMOS。

TPS27081A 在所有引脚上特有业界标准 ESD 保护,从而提供与其它板载组件更好的 ESD 兼容性。

TPS27081A 可将开/关逻辑信号的电平转换为 VIN 电平,并且支持低至 1.0V 的 CPU 或 MCU 逻辑以在不需要外部电平位移器的前提下控制更高电压的电源。

通过一个快速开/关逻辑信号来开启大值输出电容器有可能导致过多的涌入电流。 为了控制负载涌入电流,如所示,连接一个电阻器 R2。 可增加一个外部电容器 C1 来进一步限制涌入电流。 要配置 TPS27081A 以获得一个特定的转换率,请参考应用信息一节。

无需对涌入电流进行控制的待机电源开关应用需要一个单一上拉电阻器 R1。 在此类应用中,将 TPS27081A 引脚 R2 连接至系统接地。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS22810 正在供货 具备可调节上升和可调节输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关 This product is A 18V, 3A, 79mohm load switch with adjustable rise time.
TPS22918 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关 This product is A 5.5V, 2A, 52mohm load switch with adjustable rise time.
TPS22975 正在供货 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 This product is A 5.5V, 6A, 16mohm load switch with adjustable rise time.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电平位移&可调转换率控制的1.2V-8V,3A 聚合物薄膜场效应晶体管(PFET) 高侧负载开关 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 9月 9日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS27081A TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMBC9A.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS27081A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMBD0A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS27081A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBG5A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器

本参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01519 — 具有低 BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器参考设计

此参考设计是一款一氧化碳 (CO) 和火灾警报检测器参考设计,可识别典型的警报声音并具有无线功能,一旦检测到相关情况便会提醒用户。此设计用于家庭自动化和“智能”环境检测。一旦根据 FFT 功率频谱密度分析检测到 3kHz 或 520Hz 的信号频率,此系统就会确定是否发生了警报,然后将结果用于“传感器到云”,在警报处于住户的听力感知范围之外时进行提醒。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01358 — 具有宽输入电压转换器和备用电池且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

TIDA-01358 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24Vac 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24Vac 欠压期间提供 LiPo 电池充电和无缝切换电池电源的功能。电源路径功能电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24Vac 至直流系统的电流限制,从而可以利用更低成本的宽输入电压范围降压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00670 — 低成本且灵活的电压监控器和电池测试仪参考设计

这是一种低成本的灵活电压监控器,它使用电压参考来测试电池电压。该解决方案也可用作电压轨监测器,适用于需要具有多电压轨的精确供电的许多应用。通过使用 TI 的超低功耗电压参考,不仅能降低总系统功耗,还能维持较低的 BOM 成本。测试和显示电池电压可提供示例来表明对此进行设计并在类似的应用中进行实施是多么容易。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频