TPS25982
- 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
- 绝对最大值为 30V
- 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
- 可调节电流限制阈值
- 范围:2A 至 15A
- 精度:± 8%(ILIM > 5A 时的典型值)
- 断路器和限流器选项
- 可调节过流消隐计时器
- 处理负载瞬态而不跳变
- 精确的电流监视器输出
- ± 1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
- 用户可配置的故障响应
- 闭锁或自动重试
- 重试次数(有限或无限)
- 重试之间的延迟
- 强大的短路保护
- 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
- 完成 100 万次电源短路事件测试
- 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
- 可调节的欠压锁定
- 过压锁定(固定 3.7V、7.6V 和 16.9V 且无 OVLO 选项)
- 集成式过热保护
- 电源正常状态指示
- 可调节的负载检测和握手计时器
- UL 2367 认证
- 文件编号E339631
- RILIM ≥ 182Ω
- 经 IEC 62368 CB 认证
- 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
TPS25982 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低电压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。它们能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
过压事件受内部截止电路的限制,可通过多个器件选项来选择过压阈值。
存在多种器件选项,可在过流情况响应、断路器或有源限流器之间进行选择。可以使用单个外部电阻器来设置过流限值和快速跳变(短路)阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。可将该器件配置为在故障关闭后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。这使远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。
TPS25982 器件采用 4mm × 4mm 小型 QFN 封装。这些器件的额定工作结温范围为 –40˚C 至 125˚C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 1.5% 精确负载电流监测和可调节瞬态故障管理功能的 TPS25982 2.7V 至 24V、15A、2.7mΩ 智能电子保险丝 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 5月 28日 |
应用手册 | How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
应用简报 | Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems | 2020年 6月 30日 | ||||
功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
证书 | TPS25982 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
技术文章 | Optimizing power density with eFuses | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 | |||
应用手册 | Reducing Power Loss and Overheating During Faults with eFuses | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | Minimizing System Down-time with Smart eFuses | 2019年 6月 12日 | ||||
技术文章 | How to improve your data-center efficiency using eFuses | PDF | HTML | 2018年 12月 5日 | |||
应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS259824OEVM — TPS259824O 电子保险丝评估模块
TPS259824OEVM 可对 TI 的 TPS259824O 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259824O 器件是 2.7V - 24V 15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。
TPS259827LEVM — TPS259827L 电子保险丝评估模块
TPS259827LEVM 可对 TI 的 TPS259827L 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259827L 器件是 2.7V - 24V 15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。