TPS25940EVM-635 的特性
- 工作电压范围为 2.7V 至 18V
- 最高 5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 指示故障和电源正常的板载 LED
- 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
- 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
TPS25940EVM-635 的说明
TPS25940XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 DEVSLP 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。