TPS25921EVM-637 的特性
- 电子保险丝工作电压范围为 4.5V 至 18V
- 最高 1.5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 指示故障和电源正常的板载 LED
- 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
- 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
TPS25921EVM-637 的说明
TPS25921xD 电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且室温下电流限值的设定精度可达 ±2%。
此外,这些器件可切断输入总线,防止系统因过压事件而受到损坏(根据系统需要,用户可使用简单的电阻器来自行配置此功能)。