TPS2590EVM 的特性
- 3V 至 20V 工作电压
- 受控的浪涌电流
- 快速断路器控制
- 硬件可编程
- LED 状态显示
- 拨动开关可控制使能 (ENABLE) 信号。
- 覆铜区上具有内部接地通孔,可充分利用电源板封装的优势
- 板载瞬态吸收器 (Transorb) 可用于过压输入保护
- 如果在接通电源时去掉负载,则输出端常用二极管可防止负尖峰信号
- 可监控电路工作测试点
TPS2590EVM 的说明
该 EVM 是使用带有集成 MOSFET 的 TPS2590/91 热插拔控制器的 3V 至 18V 模块。接通电源时,输出功率受限,从而控制浪涌电流并保护 MOSFET。在发生过流的情况下,控制器将快速中断负载的供电,继而发出表明负载状态的信号。工作电流、故障电流和故障计时器设置均可通过硬件编程实现。