TPS25820EVM-835 的特性
- 符合 USB Type-C™(修订版 1.2)的源控制器
- CC 线路上 1.5A 通告性能和 1.7A 输出电流限制
- 连接器连接/分离检测和速度极快的极性测定
- CC1 和 CC2 +/- 8kV 接触放电以及 +/- 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
TPS25820EVM-835 的说明
TPS25820 评估模块 (TPS25820EVM-835) 包含用于 TPS25820 的评估和基准电路,TPS25820 是一款简单易用的 USB Type-C 控制器,集成了 1.5A 额定电流 USB VBUS 电源开关。此器件符合 USB Type-C 规范中定义的源要求,并使用源状态机检测 USB Type-C 器件的连接/分离、连接方向以及所连接器件类型。