TPS25810EVM-745 的特性
- 板载 USB Type-C 连接仿真
- 使用板载 LED 或测试点可轻松读取输出信号
- 可独立调节输入电压和信号
- 此电路设计已经过测试并包含用户指南
TPS25810EVM-745 的说明
德州仪器 (TI) 的 TPS25810EVM-745 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25810 USB Type-C DFP 控制器和电源开关的性能。EVM 包含用于该设备的输入和输出,并包含许多测试点和跳线,便于对 TPS25810 功能进行配置和评估。