TPS2560DRCEVM-424 的说明
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。