TPS2559
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 1.2A 至 4.7A 可调节 I(LIMIT)(4.7A 时精度为 ±4.4%)
- 短路关断(典型值):3.5µs
- 高侧 MOSFET:13mΩ
- 最大待机电源电流:2µA
- 内置软启动
- 系统级 ESD 能力:8kV/15kV
- UL 2367 认证正在申请中
TPS2559 配电开关专门用于需要低阻抗精密限流开关或电容负载较大的应用。TPS2559 可提供高达 5.5A 的持续负载电流,精密电流限制通过一个接地电阻进行设置。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,此器件将进入热关断模式,以防止对 TPS2559 造成损坏。
对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流和过热情况下, FAULT逻辑输出为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2559 精密可调节限流配电开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 1月 29日 |
证书 | US-37137-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2559EVM-624 Evaluation Module | 2014年 4月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 精度可调节限流配电开关
TPS2559EVM-624 是一款组装完备的测试电路,用于评估 TPS2559 精密可调限流配电开关。该开关适用于可能会存在大型容性负载和短路的应用。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
用户指南: PDF
评估板
TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块
TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMAA7B.ZIP (72 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点