TPS2553Q1EVM 的特性
- 大多数器件引脚可细分为板载测试点
- 用于可轻松调节的 RILIM 的板载跳线,可更改短路电流限制
- 板载跳线,可实现器件的自动重试功能
- 用于手动控制使能引脚的板载开关
- EVM 解决方案中已通过 Q200 认证的无源器件
TPS2553Q1EVM 的说明
TPS2553-Q1 是具有短路电流限制的可调节精密配电开关。器件可以提供最高 1.5A 的连续负载电流,并且具有可编程的短路电流限制(介于 75 mA 到 1.7A 之间)。除了电流限制,器件还提供反向电压保护。