TPS254900Q1EVM-817 的特性
提供 VBUS、D+ 和 D- 的 12V 电池短路保护
TPS254900Q1 内置 DP_IN 和 DM_IN 引脚 IEC 61000-4-2 ESD 保护
电缆补偿能力
电缆电阻为 200mΩ 时,电流为 2.4A,电压高达 5.3V;输出电流高达 3A。
TPS254900Q1 内置 DP_IN 和 DM_IN 引脚 IEC 61000-4-2 ESD 保护
电缆补偿能力
电缆电阻为 200mΩ 时,电流为 2.4A,电压高达 5.3V;输出电流高达 3A。
TPS254900Q1EVM-817 的说明
TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监视器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。